Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NMS-33EG
Step width(mm) | 3.5 | Number of Steps(Level) | 6 | shank diameter(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Drilling Dimensions(φ mm) | 21、22、27、28、32、33 | Trusco Code | 277-5832 | Mass(g) | 195 |
Surface Treatment | Titanium Coating | work material | Iron Plate, Copper Plate (up to 2 mm), Stainless Steel Plate (up to 1 mm) | Material | Cobalt HSS |
Accessory | Cutting Oil |
Si trova sulla pagina di "Punta a gradini Nice Mighty per costruzioni elettriche e di strutture" (a 2 tagli con rivestimento in titanio), il codice articolo è il seguente: NMS-33EG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NMS-33EG.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali