Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
674-8-145
Blade Width(mm) | 24 | Overall Length(mm) | 255 | Blade tip thickness(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length | 145 | Mass(g) | 146 |
Si trova sulla pagina di Raschiatore, il codice articolo è il seguente: 674-8-145.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 674-8-145.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali