Scalpello (piatto)

Scalpello (piatto)
[Features]
· The use of PB's original special steel makes the cutting edge extremely sturdy.
· The body is chrome-plated, easy to grip, and has a visually pleasant finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
805-10
805-12
805-14
805-18
805-22
805-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade Width
(mm)
Overall Length
(mm)
Waist size Mass
(g)

14.47 €

1 10 giorni 10120845

19.20 €

1 5 giorni 121301075

20.53 €

1 6 giorni 141501087

25.33 €

1 10 giorni 1816512139

32.56 €

1 6 giorni 2218014208

43.25 €

1 6 giorni 2520016294

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Note The striking head has been subjected to electrical induction quenching treatment according to ISO, DIN standard, therefore safety has been improved. The body is chrome-plated, easy to grip, and has a finish that is pleasant to the eye.

Supporto tecnico