Scalpello (piatto / lungo)

Scalpello (piatto / lungo)
[Features]
· The use of PB's original special steel makes the cutting edge extremely sturdy.
· The body is chrome-plated, easy to grip, and has a visually pleasant finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
820-1
820-2
820-3
820-4
820-5
820-6
820-7
820-9
820-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade Width
(mm)
Overall Length
(mm)
Waist size Mass
(g)

19.03 €

1 10 giorni 82006.550

20.53 €

1 5 giorni 82506.564

24.01 €

1 5 giorni 10250896

26.66 €

1 5 giorni 103008116

28.40 €

1 5 giorni 1225010151

31.14 €

1 5 giorni 1230010180

35.87 €

1 5 giorni 1525012212

37.29 €

1 5 giorni 1830014346

49.55 €

1 5 giorni 2030016524

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Note The striking head has been subjected to electrical induction quenching treatment according to ISO, DIN standard, therefore safety has been improved. The body is chrome-plated, easy to grip, and has a finish that is pleasant to the eye.

Supporto tecnico