Scalpello (tipo a fessura con lama laterale)

Scalpello (tipo a fessura con lama laterale)
[Features]
· The tip has a curved (folded back) shape which allows it to enter gaps easily with space left free; the blade edge is extremely sturdy and made from PB original special steel which is easy to hammer.
· The body is powder coated, for easy gripping and surface protection.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

804BENT

Codice componente
804BENT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

53.95 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade Width(mm) 26 Overall Length(mm) 235 Waist size 26x7
Side blade length 30 Note The striking head has been subjected to electrical induction quenching treatment according to ISO, DIN standard, therefore safety has been improved. The body has a powder coating that is easy to grip and serves to protect the surface. Mass(g) 260

Si trova sulla pagina di Scalpello (tipo a fessura con lama laterale), il codice articolo è il seguente: 804BENT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 804BENT.

Supporto tecnico