Punte esag. 1 / 4"

Punte esag. 1 / 4"

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: C6-210-3

Marca: PB SWISS TOOLS

Prezzo: 8.06

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C6-210-3

Codice componente
C6-210-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.06 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Hex Type shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 25
Single Product Set Product Single Item Tip two-sided width size (mm) 3 Presence of magnet at the blade tip N/A
Whether there is a double-end function N/A

Si trova sulla pagina di Punte esag. 1 / 4", il codice articolo è il seguente: C6-210-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C6-210-3.

Supporto tecnico