Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C6-213-1/8 |
C6-213-9/64 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip two-sided width size (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
7.56 € | 1 | 5 giorni | 1/8" | ||
8.66 € 4.76 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 9/64" |
Loading...
Tip Type | Hex Type | shank diameter(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Single Item | Presence of magnet at the blade tip | N/A | Whether there is a double-end function | N/A |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tip two-sided width size (mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali