• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punte a stadi esag. 1/4" per viti a taglio

Punte a stadi esag. 1/4" per viti a taglio

Long-life hex screwdriver bit that fits the screws optimally.
[Features]
· Well balanced between excellent toughness and hardness. Compatible with various screws.
· It does not require choosing among various hardness and coating tools, and makes tool storage easier.
· The color coding by screw type improves tool listing.
· The colored plasma coating provides excellent corrosion resistance.
· Handling the daily handcrafting needs of artisans and industry.
· Insertion angle 1/4" (6.35 mm). The length from the center of the ball groove (stepped part) to the edge is 9 mm.
[Applications]
· Conveniently compatible with various screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E6-100-1
E6-100-2
E6-100-3
E6-100-4
E6-100-5
E6-100-6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tip size / flathead (-) blade width (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) Length from the center of bowl groove to edge

7.86 €

3 giorni 3.50.59

7.86 €

3 giorni 40.69

7.32 €

4 giorni 5.50.89

7.32 €

4 giorni 6.2519

8.40 €

4 giorni 81.29

9.57 €

4 giorni 101.69

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Flathead (-) shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 50
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip NA Whether there is a double-end function NA
Shaft length 24

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico