• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Set attrezzi per bicicletta

Set attrezzi per bicicletta
[Features]
· BikeTool by PB SWISS TOOLS, ideal as an on-board tool in cycle sports.
· Extremely compact, and has great portability due to its round shape.
· Compact size, storable in various pockets.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
470BLACKCN
470YELLOWCN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Body color

62.70 €

1 7 giorni Black

62.70 €

1 7 giorni Yellow

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Combination Single Product Set Product Set Product Tip size / Phillips (+) N. 2
Tip size / flathead (-) blade width (mm) 5.5 Tip two-sided width size (mm) 2 / 2.5 / 3 / 4 / 6 Presence of magnet at the blade tip N/A
Whether there is a double-end function N/A Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) 0.8 Set Content Hex bar wrench 5 mm, bit adapter, slotted bit (5.5×0.8 mm), Phillips bit #2, hexalobular bit T25, hex bit 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm, tire lever x 2 pcs

Supporto tecnico