Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E6-200-5 |
E6-200-5.5 |
E6-200-6 |
E6-200-7 |
E6-200-8 |
E6-200-9 |
E6-200-10 |
E6-200-11 |
E6-200-12 |
E6-200-13 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Opposite side dimensions (mm) | Tip outer diameter (φ mm) | Applicable Screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.86 € | 1 | 5 giorni | 5 | 8 | M2.5 | ||
18.86 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 8.8 | M3 | ||
21.60 € | 1 | 6 giorni | 6 | 9.4 | M3.5 | ||
21.60 € | 1 | 10 giorni | 7 | 11 | M4 | ||
23.19 € | 1 | 5 giorni | 8 | 12 | M5 | ||
26.50 € | 1 | 5 giorni | 9 | 13 | - | ||
30.31 € | 1 | 5 giorni | 10 | 14.7 | M6 | ||
36.04 € | 1 | 5 giorni | 11 | 16 | M7 | ||
39.43 € | 1 | 5 giorni | 12 | 17 | - | ||
43.25 € | 1 | 5 giorni | 13 | 18.5 | M8 |
Loading...
Product Type | Inserto a brugola (Avvitatore elettrico) | Insertion Angle(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft measurements(mm) | 6.35 |
Configura
Proprietà di base
Opposite side dimensions(mm)
Tip outer diameter(φ mm)
Applicable Screw
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali