Codice articolo del costruttore: 735B
Marca: PB SWISS TOOLS
Prezzo: 81.82 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Package: NA
Mass: - g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
735B
Product Type | Punzone | Detailed Types of Punch | Perno | Tip hardness | HRC58° |
---|---|---|---|---|---|
Striking part hardness | HRC45°~48° | Set Content | 735-1.5,2,3,4,5,6 | Features | This product with a nickel chrome plated surface is easy to grip, resistant to rust, and has a beautiful external appearance. It has a holder. |
Si trova sulla pagina di Set punzoni a spillo affusolati (ottagonali cilindrici), il codice articolo è il seguente: 735B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 735B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Package
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
735BCN |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Package | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
84.47 € | 1 | 6 giorni | Available | 433 |