Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
755-2 |
755-2.5 |
755-3 |
755-4 |
755-5 |
755-6 |
755-7 |
755-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip diameter (mm) | Shaft length (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.56 € | 1 | 6 giorni | 2 | 40 | 57 | ||
20.56 € | 1 | 10 giorni | 2.5 | 40 | 57 | ||
20.56 € | 1 | 6 giorni | 3 | 40 | 59 | ||
20.56 € | 1 | 9 giorni | 4 | 40 | 62 | ||
20.56 € | 1 | 10 giorni | 5 | 40 | 65 | ||
19.10 € | 1 | 6 giorni | 6 | 40 | 68 | ||
22.35 € | 1 | 5 giorni | 7 | 45 | 73 | ||
20.56 € | 1 | 6 giorni | 8 | 45 | 78 |
Loading...
Product Type | Punzone | Detailed Types of Punch | Perno | Overall Length(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Waist size(mm) | φ10 | Tip hardness | HRC58° | Striking part hardness | HRC45°~48° |
Configura
Proprietà di base
Tip diameter(mm)
Shaft length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali