Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Blade Length (mm) | Shank diameter (φ) | Accuracy | Outline drawing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.80 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.2 | 1P | 30 | 5 | 3 | 1C2 | TYPE1 | ||
51.45 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.2 | 1P | 30 | 5 | 3 | 1C3 | TYPE1 | ||
51.45 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.2 | 1P | 30 | 5 | 3 | 1C4 | TYPE1 | ||
51.45 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.2 | 1P | 30 | 5 | 3 | 1C5 | TYPE1 | ||
55.80 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.2 | 1P | 30 | 5 | 3 | 1C6 | TYPE1 | ||
55.80 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.2 | 1P | 30 | 5 | 3 | 1C7 | TYPE1 | ||
55.80 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.2 | 3P | 30 | 5 | 3 | 3C2 | TYPE1 | ||
51.45 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.2 | 3P | 30 | 5 | 3 | 3C3 | TYPE1 | ||
51.45 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.2 | 3P | 30 | 5 | 3 | 3C4 | TYPE1 | ||
51.45 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.2 | 3P | 30 | 5 | 3 | 3C5 | TYPE1 | ||
55.80 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.2 | 3P | 30 | 5 | 3 | 3C6 | TYPE1 | ||
55.80 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.2 | 3P | 30 | 5 | 3 | 3C7 | TYPE1 | ||
55.80 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.2 | 2P | 30 | 5 | 3 | B2 | TYPE1 | ||
51.45 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.2 | 2P | 30 | 5 | 3 | B3 | TYPE1 | ||
51.45 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.2 | 2P | 30 | 5 | 3 | B4 | TYPE1 | ||
51.45 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.2 | 2P | 30 | 5 | 3 | B5 | TYPE1 | ||
55.80 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.2 | 2P | 30 | 5 | 3 | B6 | TYPE1 | ||
55.80 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.2 | 3P | 30 | 5 | 3 | B7 | TYPE1 | ||
55.80 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.2 | 4P | 30 | 5 | 3 | P2 | TYPE1 | ||
51.45 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.2 | 4P | 30 | 5 | 3 | P3 | TYPE1 | ||
51.45 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.2 | 4P | 30 | 5 | 3 | P4 | TYPE1 | ||
51.45 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.2 | 4P | 30 | 5 | 3 | P5 | TYPE1 | ||
55.80 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.2 | 4P | 30 | 5 | 3 | P6 | TYPE1 | ||
55.80 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.2 | 4P | 30 | 5 | 3 | P7 | TYPE1 | ||
52.85 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.25 | 1P | 30 | 5 | 3 | 1C2 | TYPE1 | ||
48.76 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.25 | 1P | 30 | 5 | 3 | 1C3 | TYPE1 | ||
48.76 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.25 | 1P | 30 | 5 | 3 | 1C4 | TYPE1 | ||
48.76 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.25 | 1P | 30 | 5 | 3 | 1C5 | TYPE1 | ||
52.85 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.25 | 1P | 30 | 5 | 3 | 1C6 | TYPE1 | ||
52.85 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.25 | 1P | 30 | 5 | 3 | 1C7 | TYPE1 | ||
52.85 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.25 | 3P | 30 | 5 | 3 | 3C2 | TYPE1 | ||
48.76 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.25 | 3P | 30 | 5 | 3 | 3C3 | TYPE1 | ||
48.76 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.25 | 3P | 30 | 5 | 3 | 3C4 | TYPE1 | ||
48.76 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.25 | 3P | 30 | 5 | 3 | 3C5 | TYPE1 | ||
52.85 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.25 | 3P | 30 | 5 | 3 | 3C6 | TYPE1 | ||
52.85 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.25 | 3P | 30 | 5 | 3 | 3C7 | TYPE1 | ||
52.85 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.25 | 2P | 30 | 5 | 3 | B2 | TYPE1 | ||
48.76 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.25 | 2P | 30 | 5 | 3 | B3 | TYPE1 | ||
48.76 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.25 | 2P | 30 | 5 | 3 | B4 | TYPE1 | ||
48.76 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.25 | 2P | 30 | 5 | 3 | B5 | TYPE1 | ||
52.85 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.25 | 2P | 30 | 5 | 3 | B6 | TYPE1 | ||
52.85 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.25 | 3P | 30 | 5 | 3 | B7 | TYPE1 | ||
52.85 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.25 | 4P | 30 | 5 | 3 | P2 | TYPE1 | ||
48.76 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.25 | 4P | 30 | 5 | 3 | P3 | TYPE1 | ||
48.76 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.25 | 4P | 30 | 5 | 3 | P4 | TYPE1 | ||
48.76 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.25 | 4P | 30 | 5 | 3 | P5 | TYPE1 | ||
52.85 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.25 | 4P | 30 | 5 | 3 | P6 | TYPE1 | ||
52.85 € | 1 | 6 giorni | M1 | 0.25 | 4P | 30 | 5 | 3 | P7 | TYPE1 | ||
56.50 € | 1 | 6 giorni | M1.1 | 0.2 | 1P | 32 | 5 | 3 | 1C2 | TYPE1 | ||
52.15 € | 1 | 6 giorni | M1.1 | 0.2 | 1P | 32 | 5 | 3 | 1C3 | TYPE1 | ||
52.15 € | 1 | 6 giorni | M1.1 | 0.2 | 1P | 32 | 5 | 3 | 1C4 | TYPE1 | ||
52.15 € | 1 | 6 giorni | M1.1 | 0.2 | 1P | 32 | 5 | 3 | 1C5 | TYPE1 | ||
56.50 € | 1 | 6 giorni | M1.1 | 0.2 | 1P | 32 | 5 | 3 | 1C6 | TYPE1 | ||
56.50 € | 1 | 6 giorni | M1.1 | 0.2 | 1P | 32 | 5 | 3 | 1C7 | TYPE1 | ||
56.50 € | 1 | 6 giorni | M1.1 | 0.2 | 3P | 32 | 5 | 3 | 3C2 | TYPE1 | ||
52.15 € | 1 | 6 giorni | M1.1 | 0.2 | 3P | 32 | 5 | 3 | 3C3 | TYPE1 | ||
52.15 € | 1 | 6 giorni | M1.1 | 0.2 | 3P | 32 | 5 | 3 | 3C4 | TYPE1 | ||
52.15 € | 1 | 6 giorni | M1.1 | 0.2 | 3P | 32 | 5 | 3 | 3C5 | TYPE1 | ||
56.50 € | 1 | 6 giorni | M1.1 | 0.2 | 3P | 32 | 5 | 3 | 3C6 | TYPE1 | ||
56.50 € | 1 | 6 giorni | M1.1 | 0.2 | 3P | 32 | 5 | 3 | 3C7 | TYPE1 |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
L(mm)
Blade Length(mm)
Shank diameter(φ)
Accuracy
Outline drawing
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali