• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

IT-TAFLET rivestimento TiCN lungo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ITTFTL-M1-0.2-1C2-50
ITTFTL-M1-0.2-1C3-50
ITTFTL-M1-0.2-1C4-50
ITTFTL-M1-0.2-1C5-50
ITTFTL-M1-0.2-1C6-50
ITTFTL-M1-0.2-1C7-50
ITTFTL-M1-0.2-3C2-50
ITTFTL-M1-0.2-3C3-50
ITTFTL-M1-0.2-3C4-50
ITTFTL-M1-0.2-3C5-50
ITTFTL-M1-0.2-3C6-50
ITTFTL-M1-0.2-3C7-50
ITTFTL-M1-0.2-B2-50
ITTFTL-M1-0.2-B3-50
ITTFTL-M1-0.2-B4-50
ITTFTL-M1-0.2-B5-50
ITTFTL-M1-0.2-B6-50
ITTFTL-M1-0.2-B7-50
ITTFTL-M1-0.2-P2-50
ITTFTL-M1-0.2-P3-50
ITTFTL-M1-0.2-P4-50
ITTFTL-M1-0.2-P5-50
ITTFTL-M1-0.2-P6-50
ITTFTL-M1-0.2-P7-50
ITTFTL-M1-0.25-1C2-50
ITTFTL-M1-0.25-1C3-50
ITTFTL-M1-0.25-1C4-50
ITTFTL-M1-0.25-1C5-50
ITTFTL-M1-0.25-1C6-50
ITTFTL-M1-0.25-1C7-50
ITTFTL-M1-0.25-3C2-50
ITTFTL-M1-0.25-3C3-50
ITTFTL-M1-0.25-3C4-50
ITTFTL-M1-0.25-3C5-50
ITTFTL-M1-0.25-3C6-50
ITTFTL-M1-0.25-3C7-50
ITTFTL-M1-0.25-B2-50
ITTFTL-M1-0.25-B3-50
ITTFTL-M1-0.25-B4-50
ITTFTL-M1-0.25-B5-50
ITTFTL-M1-0.25-B6-50
ITTFTL-M1-0.25-B7-50
ITTFTL-M1-0.25-P2-50
ITTFTL-M1-0.25-P3-50
ITTFTL-M1-0.25-P4-50
ITTFTL-M1-0.25-P5-50
ITTFTL-M1-0.25-P6-50
ITTFTL-M1-0.25-P7-50
ITTFTL-M1.1-0.2-1C2-50
ITTFTL-M1.1-0.2-1C3-50
ITTFTL-M1.1-0.2-1C4-50
ITTFTL-M1.1-0.2-1C5-50
ITTFTL-M1.1-0.2-1C6-50
ITTFTL-M1.1-0.2-1C7-50
ITTFTL-M1.1-0.2-3C2-50
ITTFTL-M1.1-0.2-3C3-50
ITTFTL-M1.1-0.2-3C4-50
ITTFTL-M1.1-0.2-3C5-50
ITTFTL-M1.1-0.2-3C6-50
ITTFTL-M1.1-0.2-3C7-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Blade Length
(mm)
Shank diameter
(φ)
Accuracy Outline drawing

67.68 €

4 giorni M10.21P50531C2TYPE1

64.21 €

4 giorni M10.21P50531C3TYPE1

64.21 €

4 giorni M10.21P50531C4TYPE1

64.21 €

4 giorni M10.21P50531C5TYPE1

67.68 €

4 giorni M10.21P50531C6TYPE1

67.68 €

4 giorni M10.21P50531C7TYPE1

67.68 €

4 giorni M10.23P50533C2TYPE1

64.21 €

4 giorni M10.23P50533C3TYPE1

64.21 €

4 giorni M10.23P50533C4TYPE1

64.21 €

4 giorni M10.23P50533C5TYPE1

67.68 €

4 giorni M10.23P50533C6TYPE1

67.68 €

4 giorni M10.23P50533C7TYPE1

67.68 €

4 giorni M10.22P5053B2TYPE1

64.21 €

4 giorni M10.22P5053B3TYPE1

64.21 €

4 giorni M10.22P5053B4TYPE1

64.21 €

4 giorni M10.22P5053B5TYPE1

67.68 €

Disponibile 4 giorni M10.22P5053B6TYPE1

67.68 €

4 giorni M10.23P5053B7TYPE1

67.68 €

Disponibile 4 giorni M10.24P5053P2TYPE1

64.21 €

4 giorni M10.24P5053P3TYPE1

64.21 €

4 giorni M10.24P5053P4TYPE1

64.21 €

4 giorni M10.24P5053P5TYPE1

67.68 €

4 giorni M10.24P5053P6TYPE1

67.68 €

4 giorni M10.24P5053P7TYPE1

62.05 €

4 giorni M10.251P50531C2TYPE1

58.98 €

4 giorni M10.251P50531C3TYPE1

58.98 €

4 giorni M10.251P50531C4TYPE1

58.98 €

4 giorni M10.251P50531C5TYPE1

62.05 €

4 giorni M10.251P50531C6TYPE1

62.05 €

4 giorni M10.251P50531C7TYPE1

62.05 €

4 giorni M10.253P50533C2TYPE1

58.98 €

4 giorni M10.253P50533C3TYPE1

58.98 €

4 giorni M10.253P50533C4TYPE1

58.98 €

4 giorni M10.253P50533C5TYPE1

62.05 €

4 giorni M10.253P50533C6TYPE1

62.05 €

4 giorni M10.253P50533C7TYPE1

62.05 €

4 giorni M10.252P5053B2TYPE1

58.98 €

4 giorni M10.252P5053B3TYPE1

58.98 €

4 giorni M10.252P5053B4TYPE1

58.98 €

4 giorni M10.252P5053B5TYPE1

62.05 €

4 giorni M10.252P5053B6TYPE1

62.05 €

4 giorni M10.253P5053B7TYPE1

62.05 €

4 giorni M10.254P5053P2TYPE1

58.98 €

4 giorni M10.254P5053P3TYPE1

58.98 €

4 giorni M10.254P5053P4TYPE1

58.98 €

4 giorni M10.254P5053P5TYPE1

62.05 €

4 giorni M10.254P5053P6TYPE1

62.05 €

4 giorni M10.254P5053P7TYPE1

68.19 €

4 giorni M1.10.21P50531C2TYPE1

64.86 €

4 giorni M1.10.21P50531C3TYPE1

64.86 €

4 giorni M1.10.21P50531C4TYPE1

64.86 €

4 giorni M1.10.21P50531C5TYPE1

68.19 €

4 giorni M1.10.21P50531C6TYPE1

68.19 €

4 giorni M1.10.21P50531C7TYPE1

68.19 €

4 giorni M1.10.23P50533C2TYPE1

64.86 €

4 giorni M1.10.23P50533C3TYPE1

64.86 €

4 giorni M1.10.23P50533C4TYPE1

64.86 €

4 giorni M1.10.23P50533C5TYPE1

68.19 €

4 giorni M1.10.23P50533C6TYPE1

68.19 €

4 giorni M1.10.23P50533C7TYPE1

Loading...

Informazioni di base

Screw Types Meter Tool Material Type High-speed steel Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC)
Tap Type Taflet Coating Y/N Available Surface Treatment TiCN

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico