• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

IT-TAFLET in miniatura rivestimento TiCN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ITTFTM-S0.5-0.125-1C1-30
ITTFTM-S0.5-0.125-1C2-30
ITTFTM-S0.5-0.125-1C3-30
ITTFTM-S0.5-0.125-B1-30
ITTFTM-S0.5-0.125-B2-30
ITTFTM-S0.5-0.125-B3-30
ITTFTM-S0.6-0.15-1C1-30
ITTFTM-S0.6-0.15-1C2-30
ITTFTM-S0.6-0.15-1C3-30
ITTFTM-S0.6-0.15-B1-30
ITTFTM-S0.6-0.15-B2-30
ITTFTM-S0.6-0.15-B3-30
ITTFTM-S0.7-0.175-1C2-30
ITTFTM-S0.7-0.175-1C3-30
ITTFTM-S0.7-0.175-1C4-30
ITTFTM-S0.7-0.175-B2-30
ITTFTM-S0.7-0.175-B3-30
ITTFTM-S0.7-0.175-B4-30
ITTFTM-S0.8-0.2-1C2-30
ITTFTM-S0.8-0.2-1C3-30
ITTFTM-S0.8-0.2-1C4-30
ITTFTM-S0.8-0.2-B2-30
ITTFTM-S0.8-0.2-B3-30
ITTFTM-S0.8-0.2-B4-30
ITTFTM-S0.9-0.225-1C2-30
ITTFTM-S0.9-0.225-1C3-30
ITTFTM-S0.9-0.225-1C4-30
ITTFTM-S0.9-0.225-B2-30
ITTFTM-S0.9-0.225-B3-30
ITTFTM-S0.9-0.225-B4-30
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Blade Length
(mm)
Accuracy

64.09 €

4 giorni S0.50.1251P21C1

64.09 €

4 giorni S0.50.1251P21C2

64.09 €

4 giorni S0.50.1251P21C3

64.09 €

4 giorni S0.50.1252P2B1

64.09 €

4 giorni S0.50.1252P2B2

64.09 €

4 giorni S0.50.1252P2B3

57.56 €

4 giorni S0.60.151P2.51C1

57.56 €

4 giorni S0.60.151P2.51C2

57.56 €

4 giorni S0.60.151P2.51C3

57.56 €

4 giorni S0.60.152P2.5B1

57.56 €

4 giorni S0.60.152P2.5B2

57.56 €

4 giorni S0.60.152P2.5B3

56.68 €

4 giorni S0.70.1751P2.51C2

56.68 €

4 giorni S0.70.1751P2.51C3

56.68 €

4 giorni S0.70.1751P2.51C4

56.68 €

4 giorni S0.70.1752P2.5B2

56.68 €

4 giorni S0.70.1752P2.5B3

56.68 €

4 giorni S0.70.1752P2.5B4

54.49 €

4 giorni S0.80.21P31C2

54.49 €

4 giorni S0.80.21P31C3

54.49 €

4 giorni S0.80.21P31C4

54.49 €

4 giorni S0.80.22P3B2

54.49 €

4 giorni S0.80.22P3B3

54.49 €

4 giorni S0.80.22P3B4

53.60 €

4 giorni S0.90.2251P31C2

53.60 €

4 giorni S0.90.2251P31C3

53.60 €

4 giorni S0.90.2251P31C4

53.60 €

4 giorni S0.90.2252P3B2

53.60 €

4 giorni S0.90.2252P3B3

53.60 €

4 giorni S0.90.2252P3B4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Miniature Tool Material Type High-speed steel Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC)
Tap Type Taflet Coating Y/N Available Surface Treatment TiCN
L(mm) 30 Shank diameter(φ) 3

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico