• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

IT-TAFLET in miniatura rivestimento TiCN lungo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ITTFTML-S0.5-0.125-1C1-50
ITTFTML-S0.5-0.125-1C2-50
ITTFTML-S0.5-0.125-1C3-50
ITTFTML-S0.5-0.125-B1-50
ITTFTML-S0.5-0.125-B2-50
ITTFTML-S0.5-0.125-B3-50
ITTFTML-S0.6-0.15-1C1-50
ITTFTML-S0.6-0.15-1C2-50
ITTFTML-S0.6-0.15-1C3-50
ITTFTML-S0.6-0.15-B1-50
ITTFTML-S0.6-0.15-B2-50
ITTFTML-S0.6-0.15-B3-50
ITTFTML-S0.7-0.175-1C2-50
ITTFTML-S0.7-0.175-1C3-50
ITTFTML-S0.7-0.175-1C4-50
ITTFTML-S0.7-0.175-B2-50
ITTFTML-S0.7-0.175-B3-50
ITTFTML-S0.7-0.175-B4-50
ITTFTML-S0.8-0.2-1C2-50
ITTFTML-S0.8-0.2-1C3-50
ITTFTML-S0.8-0.2-1C4-50
ITTFTML-S0.8-0.2-B2-50
ITTFTML-S0.8-0.2-B3-50
ITTFTML-S0.8-0.2-B4-50
ITTFTML-S0.9-0.225-1C2-50
ITTFTML-S0.9-0.225-1C3-50
ITTFTML-S0.9-0.225-1C4-50
ITTFTML-S0.9-0.225-B2-50
ITTFTML-S0.9-0.225-B3-50
ITTFTML-S0.9-0.225-B4-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Blade Length
(mm)
Accuracy

76.12 €

4 giorni S0.50.1251P21C1

76.12 €

4 giorni S0.50.1251P21C2

76.12 €

4 giorni S0.50.1251P21C3

76.12 €

4 giorni S0.50.1252P2B1

76.12 €

4 giorni S0.50.1252P2B2

76.12 €

4 giorni S0.50.1252P2B3

68.31 €

4 giorni S0.60.151P2.51C1

68.31 €

4 giorni S0.60.151P2.51C2

68.31 €

4 giorni S0.60.151P2.51C3

68.31 €

4 giorni S0.60.152P2.5B1

68.31 €

4 giorni S0.60.152P2.5B2

68.31 €

4 giorni S0.60.152P2.5B3

67.29 €

4 giorni S0.70.1751P2.51C2

67.29 €

4 giorni S0.70.1751P2.51C3

67.29 €

4 giorni S0.70.1751P2.51C4

67.29 €

4 giorni S0.70.1752P2.5B2

67.29 €

4 giorni S0.70.1752P2.5B3

67.29 €

4 giorni S0.70.1752P2.5B4

64.61 €

4 giorni S0.80.21P31C2

64.61 €

4 giorni S0.80.21P31C3

64.61 €

4 giorni S0.80.21P31C4

64.61 €

4 giorni S0.80.22P3B2

64.61 €

4 giorni S0.80.22P3B3

64.61 €

4 giorni S0.80.22P3B4

63.45 €

4 giorni S0.90.2251P31C2

63.45 €

4 giorni S0.90.2251P31C3

63.45 €

4 giorni S0.90.2251P31C4

63.45 €

4 giorni S0.90.2252P3B2

63.45 €

4 giorni S0.90.2252P3B3

63.45 €

4 giorni S0.90.2252P3B4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Miniature Tool Material Type High-speed steel Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC)
Tap Type Taflet Coating Y/N Available Surface Treatment TiCN
L(mm) 50 Shank diameter(φ) 3

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico