Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Blade Length (mm) | Shank diameter (φ) | Accuracy | Outline drawing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.64 € | 1 | 6 giorni | M2 | 0.4 | 2P | 40 | 9 | 3 | B4 | TYPE1 | ||
64.64 € | 1 | 6 giorni | M2 | 0.4 | 2P | 40 | 9 | 3 | B5 | TYPE1 | ||
64.64 € | 1 | 6 giorni | M2 | 0.4 | 2P | 40 | 9 | 3 | B6 | TYPE1 | ||
61.76 € | 1 | 6 giorni | M2.3 | 0.4 | 2P | 42 | 9 | 3 | B4 | TYPE1 | ||
61.76 € | 1 | 6 giorni | M2.3 | 0.4 | 2P | 42 | 9 | 3 | B5 | TYPE1 | ||
61.76 € | 1 | 6 giorni | M2.3 | 0.4 | 2P | 42 | 9 | 3 | B6 | TYPE1 | ||
62.26 € | 1 | 6 giorni | M2.5 | 0.45 | 2P | 44 | 10 | 3 | B4 | TYPE1 | ||
62.26 € | 1 | 6 giorni | M2.5 | 0.45 | 2P | 44 | 10 | 3 | B5 | TYPE1 | ||
62.26 € | 1 | 6 giorni | M2.5 | 0.45 | 2P | 44 | 10 | 3 | B6 | TYPE1 | ||
60.72 € | 1 | 6 giorni | M2.6 | 0.45 | 2P | 44 | 10 | 3 | B4 | TYPE1 | ||
60.72 € | 1 | 6 giorni | M2.6 | 0.45 | 2P | 44 | 10 | 3 | B5 | TYPE1 | ||
60.72 € | 1 | 6 giorni | M2.6 | 0.45 | 2P | 44 | 10 | 3 | B6 | TYPE1 | ||
69.58 € | 1 | 6 giorni | M3 | 0.5 | 1P | 46 | 10 | 4 | 1C5 | TYPE2 | ||
69.58 € | 1 | 6 giorni | M3 | 0.5 | 1P | 46 | 10 | 4 | 1C6 | TYPE2 | ||
69.58 € | 1 | 6 giorni | M3 | 0.5 | 1P | 46 | 10 | 4 | 1C7 | TYPE2 | ||
58.01 € | 1 | 10 giorni | M3 | 0.5 | 2P | 46 | 10 | 4 | B5 | TYPE2 | ||
58.01 € | 1 | 6 giorni | M3 | 0.5 | 2P | 46 | 10 | 4 | B6 | TYPE2 | ||
69.58 € | 1 | 6 giorni | M3.5 | 0.6 | 1P | 48 | 10 | 4 | 1C5 | TYPE2 | ||
69.58 € | 1 | 6 giorni | M3.5 | 0.6 | 1P | 48 | 10 | 4 | 1C6 | TYPE2 | ||
69.58 € | 1 | 6 giorni | M3.5 | 0.6 | 1P | 48 | 10 | 4 | 1C7 | TYPE2 | ||
58.01 € | 1 | 6 giorni | M3.5 | 0.6 | 2P | 48 | 10 | 4 | B5 | TYPE2 | ||
58.01 € | 1 | 6 giorni | M3.5 | 0.6 | 2P | 48 | 10 | 4 | B6 | TYPE2 | ||
58.01 € | 1 | 6 giorni | M3.5 | 0.6 | 2P | 48 | 10 | 4 | B7 | TYPE2 | ||
69.58 € | 1 | 6 giorni | M4 | 0.7 | 1P | 52 | 10 | 5 | 1C6 | TYPE2 | ||
69.58 € | 1 | 6 giorni | M4 | 0.7 | 1P | 52 | 10 | 5 | 1C7 | TYPE2 | ||
69.58 € | 1 | 6 giorni | M4 | 0.7 | 1P | 52 | 10 | 5 | 1C8 | TYPE2 | ||
59.03 € | 1 | 6 giorni | M4 | 0.7 | 2P | 52 | 10 | 5 | B6 | TYPE2 | ||
59.03 € | 1 | 6 giorni | M4 | 0.7 | 2P | 52 | 10 | 5 | B7 | TYPE2 | ||
59.03 € | 1 | 6 giorni | M4 | 0.7 | 2P | 52 | 10 | 5 | B8 | TYPE2 | ||
72.63 € | 1 | 6 giorni | M5 | 0.8 | 1P | 60 | 10 | 5.5 | 1C6 | TYPE2 | ||
72.63 € | 1 | 6 giorni | M5 | 0.8 | 1P | 60 | 10 | 5.5 | 1C7 | TYPE2 | ||
72.63 € | 1 | 8 giorni | M5 | 0.8 | 1P | 60 | 10 | 5.5 | 1C8 | TYPE2 | ||
61.41 € | 1 | 6 giorni | M5 | 0.8 | 2P | 60 | 10 | 5.5 | B6 | TYPE2 | ||
61.41 € | 1 | 6 giorni | M5 | 0.8 | 2P | 60 | 10 | 5.5 | B7 | TYPE2 | ||
61.41 € | 1 | 6 giorni | M5 | 0.8 | 2P | 60 | 10 | 5.5 | B8 | TYPE2 | ||
70.59 € | 1 | 6 giorni | M6 | 0.75 | 1P | 62 | 10 | 6 | 1C6 | TYPE3 | ||
70.59 € | 1 | 6 giorni | M6 | 0.75 | 1P | 62 | 10 | 6 | 1C7 | TYPE3 | ||
70.59 € | 1 | 6 giorni | M6 | 0.75 | 1P | 62 | 10 | 6 | 1C8 | TYPE3 | ||
64.81 € | 1 | 6 giorni | M6 | 0.75 | 2P | 62 | 10 | 6 | B6 | TYPE3 | ||
64.81 € | 1 | 6 giorni | M6 | 0.75 | 2P | 62 | 10 | 6 | B7 | TYPE3 | ||
64.81 € | 1 | 6 giorni | M6 | 0.75 | 2P | 62 | 10 | 6 | B8 | TYPE3 | ||
69.41 € | 1 | 10 giorni | M6 | 1 | 1P | 62 | 10 | 6 | 1C7 | TYPE3 | ||
69.41 € | 1 | 6 giorni | M6 | 1 | 1P | 62 | 10 | 6 | 1C8 | TYPE3 | ||
69.41 € | 1 | 6 giorni | M6 | 1 | 1P | 62 | 10 | 6 | 1C9 | TYPE3 | ||
61.41 € | 1 | 6 giorni | M6 | 1 | 2P | 62 | 10 | 6 | B7 | TYPE3 | ||
61.41 € | 1 | 6 giorni | M6 | 1 | 2P | 62 | 10 | 6 | B8 | TYPE3 | ||
61.41 € | 1 | 6 giorni | M6 | 1 | 2P | 62 | 10 | 6 | B9 | TYPE3 | ||
87.77 € | 1 | 6 giorni | M7 | 1 | 1P | 65 | 10 | 6.2 | 1C7 | TYPE4 | ||
87.77 € | 1 | 6 giorni | M7 | 1 | 1P | 65 | 10 | 6.2 | 1C8 | TYPE4 | ||
87.77 € | 1 | 6 giorni | M7 | 1 | 1P | 65 | 10 | 6.2 | 1C9 | TYPE4 | ||
79.61 € | 1 | 6 giorni | M7 | 1 | 2P | 65 | 10 | 6.2 | B7 | TYPE4 | ||
79.61 € | 1 | 6 giorni | M7 | 1 | 2P | 65 | 10 | 6.2 | B8 | TYPE4 | ||
79.61 € | 1 | 6 giorni | M7 | 1 | 2P | 65 | 10 | 6.2 | B9 | TYPE4 | ||
93.88 € | 1 | 6 giorni | M8 | 0.75 | 1P | 62 | 10 | 6.2 | 1C7 | TYPE4 | ||
93.88 € | 1 | 6 giorni | M8 | 0.75 | 1P | 62 | 10 | 6.2 | 1C8 | TYPE4 | ||
93.88 € | 1 | 6 giorni | M8 | 0.75 | 1P | 62 | 10 | 6.2 | 1C9 | TYPE4 | ||
84.36 € | 1 | 6 giorni | M8 | 0.75 | 2P | 62 | 10 | 6.2 | B7 | TYPE4 | ||
84.36 € | 1 | 6 giorni | M8 | 0.75 | 2P | 62 | 10 | 6.2 | B8 | TYPE4 | ||
84.36 € | 1 | 6 giorni | M8 | 0.75 | 2P | 62 | 10 | 6.2 | B9 | TYPE4 | ||
91.67 € | 1 | 6 giorni | M8 | 1 | 1P | 70 | 18 | 6.2 | 1C7 | TYPE4 |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Tool Material Type | Acciaio rapido | Work material | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Taflet | Coating Y/N | Disponibile | Surface Treatment | TiCN |
Configura
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
L(mm)
Blade Length(mm)
Shank diameter(φ)
Accuracy
Outline drawing
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali