Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
LSSLTF-M4-0.7-1C8-70 |
LSSLTF-M6-1-B8-120 |
LSSLTF-M6-1-B9-120 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Shank diameter (φ) | Accuracy | Outline drawing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.36 € | 1 | 6 giorni | M4 | 0.7 | 1P | 70 | 5 | 1C8 | TYPE2 | ||
57.92 € | 1 | 6 giorni | M6 | 1 | 2P | 120 | 6 | B8 | TYPE3 | ||
57.92 € | 1 | 6 giorni | M6 | 1 | 2P | 120 | 6 | B9 | TYPE3 |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Tool Material Type | Acciaio rapido | Work material | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Taflet | Coating Y/N | Disponibile | Surface Treatment | TiCN |
Blade Length(mm) | 10 |
Configura
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
L(mm)
Shank diameter(φ)
Accuracy
Outline drawing
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali