Scribing Needle (Grip Made of Nylon)

Scribing Needle (Grip Made of Nylon)
A scribe needle made of nylon.
[Features]
· The blade tip is made of chrome vanadium alloy steel.
· Chrome plated processing.
· The grip is made of nylon.
· The cutting edge is exchangeable.
· 700A-190 scribing needle (straight needle only).
· 700B-190 scribing needle (curved needle only).
[Applications]
· Convenient when scribing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

703-220

Codice componente
703-220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.95 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Ago per incisione a doppia anima Shaft Diameter(mm) 3.5 Single Product/Set Classification Articolo singolo
Overall Length(mm) 220 Grip diameter(mm) 9.5 Mass(g) 16
Features The blade tip is made of chrome vanadium alloy steel and chrome plated. The grip is made of nylon.

Si trova sulla pagina di Scribing Needle (Grip Made of Nylon), il codice articolo è il seguente: 703-220.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 703-220.

Supporto tecnico