Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
704-45
Product Type | Ago per incisione a matita | Shaft Diameter(mm) | 4 | Tip specifications | Punta in carburo |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Overall Length(mm) | 160 | Shaft length(mm) | 45 |
Mass(g) | 24 | Features | Blade is steel with a chrome plating finish. Blade tip is equipped with a carbide chip. Handle is made of a PB original shock-resistant plastic. |
Si trova sulla pagina di Carbide Tipped Scribing Needle, il codice articolo è il seguente: 704-45.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 704-45.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali