Set chiavi a bussola esag. (angolo di inserimento 12,7 mm)

Set chiavi a bussola esag. (angolo di inserimento 12,7 mm)
[Features]
· A standard hexagon socket.
· Made from chrome vanadium steel.
[Applications]
· Tightening and loosening work for hex socket bolts and hex socket set screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VX4000

Codice componente
VX4000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

158.69 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 14 / 17 / 4 / 5 / 6 / 8 Socket Contents(mm) Hex Socket: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 Driver Socket: -6, + No.2
Handle Ratchet Handle (LVR4250), Extension Bar (VE0415) Set Contents (Items) 12 Trusco Code 376-7582
Features It is a standard hexagonal socket. The material is chrome vanadium steel. Mass(g/Set) 2400

Si trova sulla pagina di Set chiavi a bussola esag. (angolo di inserimento 12,7 mm), il codice articolo è il seguente: VX4000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VX4000.

Supporto tecnico