Set chiavi a tubo (tipo 12 lati / angolo di inserimento 12,7 mm)

Set chiavi a tubo (tipo 12 lati / angolo di inserimento 12,7 mm)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • VO4101
  • VO4130
  • VO4131
  • VO4150
  • VO4151
  • VO4100
[Features]
· The socket shape is a double hex, so it can be seated onto bolts and nuts more easily than hexagon-shaped sockets.
· Made from chrome vanadium steel.
[Applications]
· For tightening hex bolts and nuts

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VO4100
VO4101
VO4131
VO4150
VO4151
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Handle Set Contents (Items) Trusco Code Mass
(g/Set)

138.17 €

1 6 giorni 10 ~ 26Ratchet Handle (LVR4250), T Type Slide Handle (VT0425), Extension Bar (VE0415)13376-72812500

138.17 €

1 6 giorni 8 ~ 24Ratchet Handle (LVR4250), T Type Slide Handle (VT0425), Extension Bar (VE0415)13376-72992500

166.95 €

1 6 giorni 8 ~ 27Ratchet Handle (LVR4250), Spinner Handle (VH0430), Extension Bar (VE0415), Crossbar (VB0425)17376-73113600

237.05 €

1 6 giorni 9 ~ 32Ratchet Handle (LVR4250), Spinner Handle (VH0438), Extension Bar (VE0415), T Type Slide Handle (VT0425), Crossbar (VB0425)20376-73294700

226.15 €

1 6 giorni 10 ~ 32Ratchet Handle (LVR4250), Spinner Handle (VH0438), Extension Bar (VE0415), T Type Slide Handle (VT0425), Crossbar (VB0425)20376-73374800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape 12 Sq. Features The shape of the socket is a double hex so it can be inserted onto bolts and nuts more easily than hexagon-shaped sockets. The material is chrome-vanadium steel.

Supporto tecnico