Bussola a brugola (angolo di inserimento 12,7 mm) (Codici componente)

Bussola a brugola (angolo di inserimento 12,7 mm)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A standard hexagon socket.
· Made from chrome vanadium steel.
[Applications]
· Tightening and loosening work for hex socket bolts and hex socket set screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VX4004

Codice componente
VX4004
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.50 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Width across flat dimension (S Measurement) 4 Overall length (L dimension)(mm) 60
Trusco Code 376-7591 Features It is a standard hexagonal socket. The material is chrome vanadium steel. Mass(g) 60

Si trova sulla pagina di Bussola a brugola (angolo di inserimento 12,7 mm), il codice articolo è il seguente: VX4004.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VX4004.

Supporto tecnico