Manico offset per chiave a tubo (angolo di inserimento 12,7 mm)

Manico offset per chiave a tubo (angolo di inserimento 12,7 mm)
[Features]
· L shape makes it easy to apply great force, and the socket can be plugged in and used.
· Made from chrome vanadium steel.
[Applications]
· For fastening hexagon bolts and nuts by connecting various sockets and attachments to sockets.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VL0428

Codice componente
VL0428
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.08 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo manico Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Overall length (L dimension)(mm) 280 Trusco Code 376-7264 Features L shape makes it easy to apply great force, and the socket can be plugged in and used. The material is chrome vanadium steel.
Mass(g) 500

Si trova sulla pagina di Manico offset per chiave a tubo (angolo di inserimento 12,7 mm), il codice articolo è il seguente: VL0428.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VL0428.

Supporto tecnico