Set base chiavi a tubo Z-EAL (angolo di inserimento 9,5 mm)

Set base chiavi a tubo Z-EAL (angolo di inserimento 9,5 mm)

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3285ZA

Marca: KO-KEN TOOL

Prezzo: 162.94

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3285ZA

Codice componente
3285ZA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

162.94 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto Applicazioni Per lavori manuali Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm) 9.5
Profilo a zoccolo 6 Sq. Dimensione larghezza di chiave 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 6 / 7 / 8 / 5.5 Contenuto maniglia Ratchet Handle, Universal Joint, Quick Spinner
Contenuto del kit (elementi) 15 Codice Trusco 387-9224 Caratteristiche Next-generation mechanic-standard socket wrench meeting the demand for high performance from the ground up. Compact (thin-walled) design enabling access to tight spaces. Outstanding usability thanks to precision of all the parts. New Shape Ball Dimple. (Patent Pending)
Massa(g/Kit) 750

Si trova sulla pagina di Set base chiavi a tubo Z-EAL (angolo di inserimento 9,5 mm), il codice articolo è il seguente: 3285ZA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3285ZA.

Supporto tecnico