Set su guida bussole (tipo 12 angoli)

Set su guida bussole (tipo 12 angoli)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • RS3405M/12
  • RS4405M/10
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is transmitted without damaging the corners of the insertion side square drive, in addition to the opening contacting the bolt and nut (double hex).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RS3405M/12
RS4405M/10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm) Dimensione larghezza di chiave Contenuto presa di corrente
(mm)
Contenuto del kit (elementi) Codice Trusco Massa
(g/Kit)

107.84 €

1 Disponibile 7 giorni 9.58 ~ 193405M-8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、1912395-7373465

104.51 €

1 Disponibile 6 giorni 12.710 ~ 224405M-10、11、12、13、14、15、17、19、21、2210395-7390717

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto Applicazioni Per lavori manuali Profilo a zoccolo 12 Sq.
Caratteristiche Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is propagated without damaging the corners of square drive portion at the insertion in addition to the opening contacting the bolt and nut (double hex). Accessori Socket Rail

Supporto tecnico