Codice articolo del costruttore: 3300MZ-8
Marca: KO-KEN TOOL
Prezzo: 14.83 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3300MZ-8
Classificazione singolo prodotto/set | Articolo singolo bussola | Applicazioni | Per lavori manuali | Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo a zoccolo | 6 Sq. | Dimensione larghezza di chiave | 8 | Lunghezza complessiva (dimensione L)(mm) | 55 |
Codice Trusco | 387-9291 | Caratteristiche | Compact (thin-walled) design enabling access to tight spaces. Outstanding usability thanks to precision of all the parts. The use of a ball dimple allows connection with little rattling. (Patent Pending) | Massa(g) | 34 |
Si trova sulla pagina di Bussola profonda Z-EAL (tipo brugola / angolo di inserimento 9,5 mm) , il codice articolo è il seguente: 3300MZ-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3300MZ-8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali