Chiave a bussola / presa profonda (tipo a 12 punte) con attacco piatto

Chiave a bussola / presa profonda (tipo a 12 punte) con attacco piatto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Chiave a bussola / presa profonda (tipo a 12 punte) con attacco piatto
  • Chiave a bussola / presa profonda (tipo a 12 punte) con attacco piatto
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is transmitted without damaging the corners of the insertion side square drive, in addition to the opening contacting the bolt and nut (double hex).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3305M-12
3305M-14
3305M-24
4305M-36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm) Dimensione larghezza di chiave Lunghezza complessiva (dimensione L)
(mm)
Codice Trusco Massa
(g)

17.01 €

1 Disponibile 6 giorni 9.51255330-150852

18.49 €

1 Disponibile 9 giorni 9.51455330-152460

21.64 €

11.25 €

1 Stesso giorno

Stock

9.52465330-1575191

72.28 €

1 Disponibile 9 giorni 12.73677330-3209484

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo bussola Applicazioni Per lavori manuali Profilo a zoccolo 12 Sq.
Caratteristiche Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is propagated without damaging the corners of square drive portion at the insertion in addition to the opening contacting the bolt and nut (double hex).

Supporto tecnico