Bussola per candele Z-EAL (tipo brugola / angolo di inserimento 9,5 mm)

Bussola per candele Z-EAL (tipo brugola / angolo di inserimento 9,5 mm)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3300CZ-14
3300CZ-20.8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione larghezza di chiave Codice Trusco Massa
(g)

28.41 €

15.06 €

1 Stesso giorno

Stock

14387-923267

40.23 €

1 Disponibile 6 giorni 20.8387-9259105

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo bussola Applicazioni Per lavori manuali Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm) 9.5
Profilo a zoccolo 6 Sq. Lunghezza complessiva (dimensione L)(mm) 70 Caratteristiche Compact (thin-walled) design enabling access to tight spaces. Outstanding usability thanks to precision of all the parts. The spark plug employs a grip system (spring). The use of a ball dimple allows connection with little rattling. (Patent pending.)

Supporto tecnico