Bussola punta a brugola Z-EAL (angolo di inserimento 9,5 mm)

Bussola punta a brugola Z-EAL (angolo di inserimento 9,5 mm)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Bussola punta a brugola Z-EAL (angolo di inserimento 9,5 mm)
  • Bussola punta a brugola Z-EAL (angolo di inserimento 9,5 mm)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Compact (thin-walled) design enabling access to tight spaces.
· Outstanding usability thanks to precision of all the parts.
· A newly shaped ball dimple realizes a junction with less backlash. (Patent Pending)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3010MZ.50-3
3010MZ.50-4
3010MZ.50-5
3010MZ.50-6
3010MZ.50-7
3010MZ.50-8
3010MZ.50-10
3010MZ.50-12
RS3010MZ/8-L50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni laterali opposte
(mm)
Codice Trusco Massa
(g)

13.51 €

1 Disponibile 6 giorni 3407-586228g

13.52 €

1 Disponibile 6 giorni 4407-587129g

13.54 €

1 Disponibile 6 giorni 5407-588930g

13.57 €

1 Disponibile 6 giorni 6407-589735g

13.60 €

1 Disponibile 7 giorni 7407-590138g

13.62 €

1 Disponibile 6 giorni 8407-591940g

15.25 €

1 Disponibile 6 giorni 10407-584650g

15.42 €

1 Disponibile 6 giorni 12407-585470g

91.75 €

1 Disponibile 7 giorni 3 ~ 12407-6192450 g/set

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Inserto a brugola (per cacciavite elettrico) Caratteristiche Compact (thin-walled) design enabling access to tight spaces. Outstanding usability thanks to precision of all the parts. The spark plug employs a grip system (spring). The use of a ball dimple allows connection with little rattling. (Patent pending.)

Supporto tecnico