Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3025Z.50-T10 |
3025Z.50-T15 |
3025Z.50-T20 |
3025Z.50-T25 |
3025Z.50-T27 |
3025Z.50-T30 |
3025Z.50-T40 |
3025Z.50-T45 |
3025Z.50-T50 |
3025Z.50-T55 |
RS3025Z/8-L50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (mm) | Dimensioni punta | Codice Trusco | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 50 | T10 | 407-5927 | 27g | |
17.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 50 | T15 | 407-5935 | 28g | |
17.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 50 | T20 | 407-5943 | 28g | |
17.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 50 | T25 | 407-5951 | 29g | |
17.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 50 | T27 | 407-5960 | 30g | |
18.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 50 | T30 | 407-5978 | 31g | |
18.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 50 | T40 | 407-5986 | 35g | |
18.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 50 | T45 | 407-5994 | 38g | |
18.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 50 | T50 | 407-6001 | 48g | |
19.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | T55 | 407-6010 | 70g | |
115.69 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 | 407-6206 | 440 g/set |
Loading...
Tipo prodotto | Inserto a brugola (per cacciavite elettrico) | Angolo di inserimento(mm) | 9.5 | Tipo dettagli | Torx |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | A newly shaped ball dimple realizes a junction with less backlash. (Patent Pending) |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Dimensioni punta
Codice Trusco
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali