Prolunga Z-EAL (angolo di inserimento 9,5 mm)

Prolunga Z-EAL (angolo di inserimento 9,5 mm)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Outstanding usability thanks to precision of all the parts.
· A newly shaped ball dimple realizes a junction with less backlash. (Patent Pending)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3760Z-75
3760Z-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva (dimensione L)
(mm)
Codice Trusco Massa
(g)

17.63 €

1 Disponibile 6 giorni 75387-946166

17.11 €

8.73 €

1 Stesso giorno

Stock

125387-9445103

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo barra di prolunga Applicazioni Per lavori manuali Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm) 9.5
Profilo a zoccolo Tipo giunto Dimensione larghezza di chiave 9.5 Caratteristiche By pursuing greater accuracy for each part, an excellent overall feeling of use is achieved. Joints with less rattling are realized with the adoption of a new shape of ball dimple. (Patent Pending)

Supporto tecnico