Impugnatura a cricchetto con testa flessibile (attacco quadro 9,5 mm)

Impugnatura a cricchetto con testa flessibile (attacco quadro 9,5 mm)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· This is a ratchet handle that can be angled for locations where the handle cannot be rotated due to obstacles, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3774N

Codice componente
3774N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

89.48 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo manico Applicazioni Per lavori manuali Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm) 9.5
Lunghezza complessiva (dimensione L)(mm) 265 Numero di denti(foglio) 24 Codice Trusco 395-7101
Caratteristiche This is a ratchet handle that can be angled for locations where the handle cannot be rotated due to obstacles, etc. Massa(g) 378

Si trova sulla pagina di Impugnatura a cricchetto con testa flessibile (attacco quadro 9,5 mm), il codice articolo è il seguente: 3774N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3774N.

Supporto tecnico