Codice articolo del costruttore: 4753N
Marca: KO-KEN TOOL
Prezzo: 61.45 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4753N
Classificazione singolo prodotto/set | Articolo singolo manico | Applicazioni | Per lavori manuali | Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza complessiva (dimensione L)(mm) | 250 | Numero di denti(foglio) | 24 | Codice Trusco | 330-5341 |
Caratteristiche | The structure is such that the claw is supported by the ratchet handle, making switching between left and right reliable. | Massa(g) | 595 |
Si trova sulla pagina di Impugnatura a cricchetto (chiave quadra 12,7 mm), il codice articolo è il seguente: 4753N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4753N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali