Manico per cricchetto (angolo di inserimento 19,0 mm)

Manico per cricchetto (angolo di inserimento 19,0 mm)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The grip uses a pipe replacement system that allows light and compact storage.
· The structure is such that the claw is supported by the ratchet handle, making switching between left and right easy and reliable.
· The claw tip has two steps and supports gears with the two surfaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6749

Codice componente
6749
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

159.30 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo manico Applicazioni Per lavori manuali Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm) 19
Lunghezza complessiva (dimensione L)(mm) 565 Numero di denti(foglio) 36 Codice Trusco 330-6224
Caratteristiche The grip uses a pipe replacement system that allows light and compact storage. Massa(g) 2800

Si trova sulla pagina di Manico per cricchetto (angolo di inserimento 19,0 mm), il codice articolo è il seguente: 6749.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6749.

Supporto tecnico