Impugnatura a rotazione, zigrinata

Impugnatura a rotazione, zigrinata

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The intermediate shaft is elliptical to achieve both high rigidity and light weight.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2768N
3768N-175
3768N-250
3768P-380
4768J-380
4768J-450
4768J-600
4768N-300
4768N-380
4768N-450
4768N-600
4768P-380
4768P-450
4768P-600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm) Profilo a zoccolo Dimensione larghezza di chiave Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (pollici) Lunghezza complessiva (dimensione L)
(mm)
Dimensione D
(mm)
Codice Trusco Specifiche Caratteristiche Massa
(g)

35.37 €

1 Disponibile 9 giorni 6.35[4 Sq.] 4 Sq.-1/413014-Metal Type (with Anti-Slip)-86

54.76 €

1 Disponibile 6 giorni 9.5[4 Sq.] 4 Sq.-3/817520.5-Metal Type (with Anti-Slip)-255

46.53 €

1 Disponibile 9 giorni 9.5---250-395-7098-The intermediate shaft is elliptical to achieve both high rigidity and light weight.290

78.79 €

1 Disponibile 7 giorni 9.5[4 Sq.] 4 Sq.-3/838020.5-Metal Type-435

95.13 €

1 Disponibile 6 giorni 12.7[4 Sq.] 4 Sq.12.71/238028811-9600Rubber TypeThe intermediate shaft is elliptical to achieve both high rigidity and light weight.600

98.91 €

1 Disponibile 6 giorni 12.7[4 Sq.] 4 Sq.12.71/245028811-9601Rubber TypeThe intermediate shaft is elliptical to achieve both high rigidity and light weight.690

118.75 €

1 Disponibile 6 giorni 12.7[4 Sq.] 4 Sq.12.71/260028811-9602Rubber TypeSuper long handle, ideal for high torque work.1120

74.93 €

1 Disponibile 6 giorni 12.7[4 Sq.] 4 Sq.12.71/230028811-9603Metal Type (with Anti-Slip)-600

63.91 €

1 Disponibile 9 giorni 12.7[4 Sq.] 4 Sq.12.71/238028395-7241-The intermediate shaft is elliptical to achieve both high rigidity and light weight.696

72.80 €

1 Disponibile 9 giorni 12.7[4 Sq.] 4 Sq.12.71/245028395-7250-The intermediate shaft is elliptical to achieve both high rigidity and light weight.784

101.18 €

1 Disponibile 6 giorni 12.7[4 Sq.] 4 Sq.12.71/260028777-6551Metal Type (with Anti-Slip)Spinner handle to exert direct feedback and high torque transmission.1100

93.42 €

1 Disponibile 6 giorni 12.7[4 Sq.] 4 Sq.12.71/238028811-9604Metal TypeThe intermediate shaft is elliptical to achieve both high rigidity and light weight.665

104.00 €

1 Disponibile 6 giorni 12.7[4 Sq.] 4 Sq.12.71/245028811-9605Metal TypeThe intermediate shaft is elliptical to achieve both high rigidity and light weight.748

114.38 €

1 Disponibile 9 giorni 12.7[4 Sq.] 4 Sq.12.71/260028811-9606Metal TypeThe intermediate shaft is elliptical to achieve both high rigidity and light weight.1170

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo manico Applicazioni Per lavori manuali

Supporto tecnico