Bussola a percussione (tipo brugola / angolo di inserimento 9,5 mm / tipo profondo)

Bussola a percussione (tipo brugola / angolo di inserimento 9,5 mm  /  tipo profondo)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is transmitted without damaging the corners of the insertion side square drive, in addition to the opening contacting the bolt and nut (hex).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
13300M-8
13300M-10
13300M-12
13300M-13
13300M-14
13300M-17
13300M-19
13300M-21
13300M-22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione larghezza di chiave Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (pollici) Dimensione H
(mm)
Dimensione d1
(mm)
Dimensione D2
(mm)
Dimensione L
(mm)
Codice Trusco Caratteristiche Accessori Massa
(g)

20.53 €

1 Disponibile 6 giorni 8-----329-9007Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is propagated without damaging the corners of square drive portion at the insertion in addition to the opening contacting the bolt and nut (hex).C Ring82

20.63 €

1 Disponibile 7 giorni 10-----329-8949Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is propagated without damaging the corners of square drive portion at the insertion in addition to the opening contacting the bolt and nut (hex).C Ring94

20.79 €

1 Disponibile 6 giorni 12-----329-8957Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is propagated without damaging the corners of square drive portion at the insertion in addition to the opening contacting the bolt and nut (hex).C Ring111

22.16 €

1 Disponibile 6 giorni 13-----329-8965Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is propagated without damaging the corners of square drive portion at the insertion in addition to the opening contacting the bolt and nut (hex).C Ring138

22.24 €

1 Disponibile 6 giorni 14-----329-8973Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is propagated without damaging the corners of square drive portion at the insertion in addition to the opening contacting the bolt and nut (hex).C Ring148

22.42 €

1 Disponibile 6 giorni 17-----329-8981Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is propagated without damaging the corners of square drive portion at the insertion in addition to the opening contacting the bolt and nut (hex).C Ring168

25.72 €

1 Disponibile 6 giorni 19-----329-8990Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is propagated without damaging the corners of square drive portion at the insertion in addition to the opening contacting the bolt and nut (hex).C Ring192

37.07 €

1 Disponibile 6 giorni 213/864.529.52221---226

37.11 €

1 Disponibile 6 giorni 223/863.530.82222---231

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo bussola Applicazioni Per utensili a massa battente Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm) 9.5
Profilo a zoccolo 6 Sq. Lunghezza complessiva (dimensione L)(mm) 80

Supporto tecnico