Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
12233A |
13322A |
13344A |
14433A |
14466A |
16644A |
16688A |
18866A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicazioni | Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm) | Dimensione larghezza di chiave | Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (pollici) | Lunghezza complessiva (dimensione L) (mm) | Codice Trusco | Caratteristiche | Accessori | Massa (g) | Concavità angolo di inserimento | Convessità angolo di inserimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Giunto per lavoro manuale | 6.35 | 3/8 | 1/4 | 22 | - | - | - | 15 | - | - | |
39.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Giunti per utensili a massa battente | 9.5 | 9.5 | 3/8 | 27 | - | - | - | 25 | - | - | |
30.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Per utensili a massa battente | 12.7 | 9.5 | - | 32.5 | 395-6822 | Adapter that converts the insertion angle of impact wrenches. | C Ring | 53 | 3/8(9.5mm) | 1/2(12.7mm) | |
29.86 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Per utensili a massa battente | 9.5 | 12.7 | - | 37.5 | 395-6881 | Adapter that converts the insertion angle of impact wrenches. | C Ring | 68 | 1/2(12.7mm) | 3/8(9.5mm) | |
34.87 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Per utensili a massa battente | 19 | 12.7 | - | 44 | 395-6903 | Adapter that converts the insertion angle of impact wrenches. | C Ring | 146 | 1/2(12.7mm) | 3/4(19mm) | |
40.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Per utensili a massa battente | 12.7 | 19 | - | 54 | 395-6920 | Adapter that converts the insertion angle of impact wrenches. | C Ring | 175 | 3/4(19mm) | 1/2(12.7mm) | |
58.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Per utensili a massa battente | 1 | 19 | - | 62 | 395-6938 | Adapter that converts the insertion angle of impact wrenches. | C Ring | 435 | 3/4(19mm) | 1(25.4mm) | |
58.57 € 28.11 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Per utensili a massa battente | 19 | 25.4 | - | 66.5 | 395-6946 | Adapter that converts the insertion angle of impact wrenches. | C Ring | 580 | 1(25.4mm) | 3/4(19mm) |
Loading...
Classificazione singolo prodotto/set | Articolo singolo adattatore | Profilo a zoccolo | Tipo giunto |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Applicazioni
Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm)
Dimensione larghezza di chiave
Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (pollici)
Lunghezza complessiva (dimensione L)(mm)
Codice Trusco
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali