Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
P202.5HT |
P204HT |
P205HT |
P206HT |
P210HT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Bits Length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.73 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 42 | 20 | 411-4469 | 12 | ||
8.78 € | 1 | 6 giorni | 4 | 42 | 20 | 411-4493 | 17 | ||
8.79 € | 1 | 7 giorni | 5 | 43 | 21 | 411-4507 | 20 | ||
6.49 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 6 | 46 | 22 | 411-4515 | 25 | ||
6.41 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 58 | 29 | 411-4540 | 48 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo esagonale per bullone a esagono incassato | Features | It is for a 6.35 mm insertion angle. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Bits Length(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali