Bussola a brugola (angolo di inserimento 9,5 mm)

Bussola a brugola (angolo di inserimento 9,5 mm)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 308HT
  • H306M
  • H310M
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It is for a 9.5 mm insertion angle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
305HT
308HT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Bits Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

9.13 €

1 Disponibile 6 giorni 54921411-338139

6.95 €

4.93 €

1 Stesso giorno

Stock

85424411-345453

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Features It is for a 9.5 mm insertion angle.

Supporto tecnico