• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 23:00 (CEST) 23/9/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Manico rapido a T

Manico rapido a T

[Features]
· Work efficiency is improved with a pipe for rapid turning.
· Ideal for deep places.
[Applications]
· Used by mounting various sockets to the tip (1/4", 3/8", 1/2").

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSP-2
TSP-3
TSP-4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Overall length (L dimension)
(mm)
Overall Width
(mm)
Trusco Code Features Mass
(g)

23.05 €

6 giorni 6.35218160327-5167The fast rotating pipe attached upgrades the work efficiency and is perfect for work in deep areas.160

26.25 €

6 giorni 9.5262180327-5175The fast rotating pipe attached upgrades the work efficiency and is perfect for work in deep areas.420

32.01 €

6 giorni 12.7306190327-5183The fast rotating pipe attached upgrades the work efficiency and is perfect for work in deep areas.700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Single Item Handle Application For handwork

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico