Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
P817HT |
P819HT |
P822HT |
P824HT |
P827HT |
P832HT |
P836HT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72.25 € | 1 | 6 giorni | 17 | 411-4612 | 810 | ||
95.42 € | 1 | 6 giorni | 19 | 411-4621 | 825 | ||
110.10 € | 1 | 9 giorni | 22 | 411-4639 | 885 | ||
96.27 € | 1 | 6 giorni | 24 | 411-4647 | 920 | ||
149.70 € | 1 | 6 giorni | 27 | 411-4655 | 980 | ||
115.23 € | 1 | 9 giorni | 32 | 411-4663 | 1125 | ||
142.99 € | 1 | 9 giorni | 36 | 411-4671 | 1245 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per utensili a massa battente | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo esagonale per bullone a esagono incassato | Overall length (L dimension)(mm) | 110 | Features | It is for an impact wrench with a 25.4 mm insertion angle. |
Configura
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali