Bussola per prigioniero (perno 12,7 mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
305P0.8
306P1.0
308P1.25
310P1.5
310P1.25
406P1.0
412P1.25
412P1.75
416P2.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Overall length (L dimension)
(mm)
Screw Dimension Trusco Code Mass
(g)

22.77 €

1 6 giorni 9.5242M5-P0.8296-296970

20.25 €

1 6 giorni 9.5242M6-P1.0296-297770

22.77 €

1 6 giorni 9.5242M8-P1.25296-298570

22.84 €

1 6 giorni 9.5242M10-P1.5296-300180

22.84 €

1 6 giorni 9.5242M10-P1.25296-299380

20.80 €

1 9 giorni 12.750M6-P1.0296-3019120

24.21 €

1 Stesso giorno

Stock

12.750M12-P1.25296-3051130

24.21 €

1 Stesso giorno

Stock

12.750M12-P1.75296-3078130

29.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

12.750M16-P2.0296-3116140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per utensili a massa battente Socket shape Vite
Accessory Pin, Ring

Supporto tecnico