Bussola per tappi (spina quadra 12,7 mm)

Bussola per tappi (spina quadra 12,7 mm)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
445TS
480TS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Applicable Tap Trusco Code Mass
(g)

40.04 €

1 Disponibile 6 giorni 4.5M5、M6396-327695

40.26 €

1 Disponibile 6 giorni 8M14396-3314120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Maschiatura Overall length (L dimension)(mm) 50 Accessory Pin, Ring Stop Screw

Supporto tecnico