Bussola a brugola (angolo di inserimento 9,52 mm, tipo lungo)

Bussola a brugola (angolo di inserimento 9,52 mm, tipo lungo)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
305C60
305C90
306C60
306C90
308C60
308C90
310C60
310C90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

28.66 €

1 Disponibile 6 giorni 560296-258655

35.81 €

1 Disponibile 6 giorni 590296-259460

28.71 €

1 Disponibile 6 giorni 660296-261660

35.85 €

1 Disponibile 6 giorni 690296-262465

28.76 €

1 Disponibile 6 giorni 860296-264165

35.98 €

1 Disponibile 6 giorni 890296-265980

28.80 €

1 Disponibile 6 giorni 1060296-267570

36.03 €

1 Disponibile 6 giorni 1090296-268385

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.52
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Accessory Pin, Ring

Supporto tecnico