Set chiavi a tubo (tipo 6 lati / angolo di inserimento 6,35 mm)

Set chiavi a tubo (tipo 6 lati / angolo di inserimento 6,35 mm)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· With non-chrome plating (nickel plating) process, it is environmentally friendly. (Push button of the ratchet handle and surface processing of each ball are hexavalent chrome plating)
· Ideal set for maintenance of vehicles and commercial machinery.
· Made from chrome vanadium steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSW2-14S
TSW2-15S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Trusco Code Handle Set Content
(Point)
Mass
(g/Set)

119.79 €

1 Disponibile 6 giorni 301-9756Ratchet Handle (TRH2-B)14425

90.40 €

1 Disponibile 7 giorni 301-9764Ratchet Handle (TRH2-B), Extension Bar (TEB2-75)15500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 5.5 / 4.5 Socket Contents(mm) 6 Sq.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Supporto tecnico