Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Set chiavi a tubo (tipo 12 lati/angolo di inserimento 9,5 mm)

Set chiavi a tubo (tipo 12 lati/angolo di inserimento 9,5 mm)

[Features]
· With non-chrome plating (nickel plating) process, it is environmentally friendly. (Push button of the ratchet handle and surface processing of each ball are hexavalent chrome plating)
· Ideal set for maintenance of vehicles and commercial machinery.
· Made from chrome vanadium steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSW3-11S
TSW3-12S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Trusco Code Socket Contents
(mm)
Handle Set Content
(Point)
Mass
(g/Set)

60.11 €

5 giorni 301-977212 Sq.: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24Ratchet Handle (TRH3-B)11760

64.41 €

5 giorni 301-978112 Sq.: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24Ratchet Handle (TRH3-B), Extension Bar (TEB3-75)12840

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico