Set chiavi a tubo (tipo 12 lati / angolo di inserimento 12,7 mm)

Set chiavi a tubo (tipo 12 lati / angolo di inserimento 12,7 mm)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· With non-chrome plating (nickel plating) process, it is environmentally friendly. (Push button of the ratchet handle and surface processing of each ball are hexavalent chrome plating)
· Ideal set for maintenance of vehicles and commercial machinery.
· Made from chrome vanadium steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSW4-12S

Codice componente
TSW4-12S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

133.45 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 Trusco Code 301-9811
Socket Contents(mm) 12 Sq.: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 Handle Ratchet Handle (TRH4-B), Extension Bar (TEB4-125) Set Content(Point) 12
Mass(g/Set) 1420

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo (tipo 12 lati / angolo di inserimento 12,7 mm) , il codice articolo è il seguente: TSW4-12S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSW4-12S.

Supporto tecnico