• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Bussola (tipo a 12 lati)

Bussola (tipo a 12 lati)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Standard type.
· With non-chrome plating treatment, it is environmentally friendly.
· The double hex design allows for easy work.
· Made from chrome vanadium steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T4-13W
T4-24W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Trusco Code Mass
(g)

7.27 €

1 6 giorni 13301-337550

9.24 €

1 7 giorni 24301-3464102

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 12 Sq. Overall length (L dimension)(mm) 38 Features It is the standard type the non-chrome-plating treatment makes it friendlier on the environment. Its 12-angle design allows for easy work. The material is made of chrome vanadium steel.

Supporto tecnico