Bussola (tipo a brugola)

Bussola (tipo a brugola)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The bolt nut is not easily damaged even if intense stress is applied to the contact surface.
· Made from chrome vanadium steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TS2-13S
TS3-07S
TS3-24S
TS4-22S
TS4-27S
TS4-30S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

2.33 €

1.10 €

1 Stesso giorno

Stock

6.351325416-089424

4.05 €

1 Disponibile 9 giorni 9.5728416-092420

6.07 €

1 Disponibile 6 giorni 9.52430416-100992

3.57 €

2.68 €

1 Stesso giorno

Stock

12.72238416-109290

4.40 €

2.51 €

1 Stesso giorno

Stock

12.72742416-1114134

10.27 €

1 Disponibile 6 giorni 12.73046416-1122182

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Socket shape 6 Sq.
Features The bolt nut is not easily damaged even if intense stress is applied to the contact surface. The material is chrome vanadium steel.

Supporto tecnico